Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266159
LSM-XRL

Eaton Moeller® series maniglia rotativa LSM, Metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series maniglia rotativa LSM
Sigla catalogo
266159
EAN
4015082661595
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
DNV
Codice modello
LSM-XRL

Attuatore

Tipo attuatore
Leva con rotella

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Progettazione
EN 50047 Forma A
Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Materiale
Metallo

Informazioni generali

Categoria prodotto
Leva con rotella
Tipo
Attuatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.