Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266160
LSM-XRLA

Eaton Moeller® series leva orientabile con rotella LSM, D = 18 mm, Metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Leva orientabile con rotella LSM
Sigla catalogo
266160
EAN
4015082661601
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Certificazione/i
DNV
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
Codice modello
LSM-XRLA

Attuatore

Diametro attuatore
18 mm
Tipo attuatore
Leva a rotella regolabile

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata

Informazioni generali

Categoria prodotto
Leva a rotella regolabile
Tipo
Attuatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.