Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266162
LSM-XRRM

Eaton Moeller® series leva ad asta LSM, Metallo, +asta metallica

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio LSM - Asta di azionamento
Sigla catalogo
266162
EAN
4015082661625
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
DNV
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
IEC 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
Codice modello
LSM-XRRM

Attuatore

Tipo attuatore
Leva ad asta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Materiale
Base/sbarra in metallo
Metallo (barra)

Informazioni generali

Categoria prodotto
Leva ad asta
Tipo
Attuatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.