Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 110-130 V AC, per NZM4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
266192
|
| EAN |
4015082661922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.263 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
UL/CSA IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL 489
IEC 60947 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA certified UL (File No. E140305) |
| Codice modello |
NZM4-XU110-130AC
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Classificazione frequenza |
50 bis 60 Hz
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione) |
3.6 VA
|
| Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione) |
2.5 W
|
| Consumo energetico |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
110 - 130 V 50/60 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
130 V AC
110 V AC |
| Tempo di reazione |
23 ms
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo connessione |
con collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente |