Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266234
Codice del modello: NZM4-XUHIV60DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 60 V DC, +2 NA anticipati, NZM4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
266234
EAN
4015082662349
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
CSA certified
CE marking
Codice modello
NZM4-XUHIV60DC

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Adatto per
interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM4(-4), N4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
3.6 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
2.5 W
Consumo energetico
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
60 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
60 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
60 V DC
Tempo di reazione
23 ms
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.