Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266236
NZM4-XUHIV220-250DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 220-250 V DC, +2 NA anticipati, NZM4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
266236
EAN
4015082662363
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
Codice modello
NZM4-XUHIV220-250DC

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
3.6 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
2.5 W
Consumo energetico
2,5 W (DC)
3,6 VA (AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
220 - 250 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
220 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
220 V DC
250 V DC
Tempo di reazione
23 ms
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.