Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 24 V DC, +2 NA anticipati, NZM4, 20
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
266258
|
| EAN |
4015082662585
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) CE marking UL (Category Control Number DIHS) UL489 IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL listed |
| Codice modello |
NZM4-XUHIV2024DC
|
| Dotato di: |
Due contatti ausiliari anticipati separati
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
|
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione) |
3.6 VA
|
| Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione) |
2.5 W
|
| Consumo energetico |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
24 V CC
|
| Tempo di reazione |
23 ms
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tipo connessione |
Contatti 3.23 e 3.24 con cavi di collegamento da 3 m separati
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione |