sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series 480-525VAC/DC, per NZM4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
266453
|
| EAN |
4015082664534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.218 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XA480-525AC/DC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Adatto per |
interruttore
|
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
480 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
525 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
480 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
525 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
525 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|