Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266596
NZM4-XUVHIV

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 2 contatti ausiliari NA per dispositivo di ritardo, per NZM4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
266596
EAN
4015082665968
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
IEC60947
Codice modello
NZM4-XUVHIV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Ritardato

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione per utilizzo con dispositivo di ritardo UVU
Utilizzato con
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tensione nominale, DC
18 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Caratteristiche speciali
  • Combinazione di dispositivo di ritardo separato e bobine speciali.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto