Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266610
NZM4-XDVR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266610
EAN
4015082666101
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1.29 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
Codice modello
NZM4-XDVR

Gamma

Caratteristiche
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Non combinabile con la mostrina
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Rosso
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
4X. 12
Impianto di blocco
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Non combinabile con la mostrina
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto