Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266616
NZM4-XTVDV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, bloccabile sulla maniglia + interruttore

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266616
EAN
4015082666163
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.934 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
Codice modello
NZM4-XTVDV

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
La porta è apribile in OFF
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.

Esporta le caratteristiche del prodotto