Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia aggiuntiva, per dimensione 1/2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266621
|
| EAN |
4015082666217
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.074 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 UL listed |
| Codice modello |
NZM1/2-XDZ
|
| Carcassa |
NZM1/2
|
| Caratteristiche speciali |
Consente l'attivazione quando lo sportello del quadro è aperto
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
Altro
|
| Caratteristiche speciali |
Consente l'attivazione quando lo sportello del quadro è aperto
|