Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia aggiuntiva, per dimensione 3/4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266622
|
| EAN |
4015082666224
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.271 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 CSA certified UL489 CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM3/4-XDZ
|
| Carcassa |
NZM3/4
|
| Caratteristiche speciali |
Consente l'attivazione quando lo sportello del quadro è aperto
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Maniglia aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
Altro
|
| Caratteristiche speciali |
Consente l'attivazione quando lo sportello del quadro è aperto
|