Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia nera, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266626
|
| EAN |
4015082666262
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.742 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL489 UL (File No. E140305) CSA certified |
| Codice modello |
NZM1-XHB
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore nero |
| Dotato di: |
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Simbolo del fulmine nero e giallo Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo albero di prolunga Albero di prolunga NZM…-XV4 Lucchetto |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
|
| Utilizzato con |
N(S)1(-4)
PN1(-4) NZM1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta Modificabile anche in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
|