Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia nera, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266627
|
| EAN |
4015082666279
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.906 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CE marking UL listed CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA certified IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2-XHB
|
| Caratteristiche |
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore nero
Bloccabile |
| Dotato di: |
Albero di prolunga NZM…-XV4
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Simbolo del fulmine nero e giallo albero di prolunga Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Lucchetto |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta Modificabile anche in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
|