Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia nera, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266628
|
| EAN |
4015082666286
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
1.574 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Codice modello |
NZM3-XHB
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta |
| Dotato di: |
Albero di prolunga NZM…-XV4
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo del fulmine nero e giallo Lucchetto |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
|
| Utilizzato con |
N(S)3(-4)
PN3(-4) NZM3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti Modificabile anche in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
|