Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266632
NZM1-XHBR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia rossa, dimensione 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266632
EAN
4015082666323
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.786 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Codice modello
NZM1-XHBR

Delivery program

Caratteristiche
Bloccabile
con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di arresto d'emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1
Dotato di:
Albero di prolunga NZM…-XV4
Simbolo del fulmine nero e giallo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
albero di prolunga
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Arresto d’emergenza
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
N(S)1(-4)
PN1(-4)
NZM1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto