Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266633
NZM2-XHBR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia rossa, dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266633
EAN
4015082666330
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.948 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2-XHBR

Gamma

Caratteristiche
con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di arresto d'emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1
Bloccabile
Dotato di:
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Albero di prolunga NZM…-XV4
Simbolo del fulmine nero e giallo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
albero di prolunga
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Accessori
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
PN2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto