Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266642
NZM2-XS-L

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sinistra, frame size 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266642
EAN
4015082666422
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.989 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL listed
Codice modello
NZM2-XS-L

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio
Dotato di:
Simbolo del fulmine nero e giallo
albero di prolunga
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Albero di prolunga NZM…-XV4
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
  • Accessori
  • Kit per interruttore generale per montaggio laterale
Utilizzato con
N(S)2(-4)
PN2(-4)
NZM2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Comando a sinistra
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto