Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sinistra, frame size 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266643
|
| EAN |
4015082666439
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
2.16 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086) UL listed UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) CE marking CSA certified |
| Codice modello |
NZM3-XS-L
|
| Caratteristiche |
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio
Bloccabile Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Albero di prolunga NZM…-XV4 albero di prolunga Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Lucchetto |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PN3(-4)
N(S)3(-4) NZM3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|