Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266644
Codice del modello: NZM1-XS-R

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, corretto, frame size 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266644
EAN
4015082666446
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.872 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CSA certified
Codice modello
NZM1-XS-R

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico
Dotato di:
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Simbolo del fulmine nero e giallo
albero di prolunga
Albero di prolunga NZM…-XV4
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
Utilizzato con
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Comando a destra
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto