Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266646
NZM3-XS-R

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, corretto, frame size 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266646
EAN
4015082666460
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
2.24 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
UL listed
Codice modello
NZM3-XS-R

Gamma

Caratteristiche
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico
Dotato di:
Simbolo del fulmine nero e giallo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Albero di prolunga NZM…-XV4
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
Utilizzato con
N(S)3(-4)
NZM3(-4)
PN3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Comando a destra
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto