Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato sinistro, rosso, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266653
|
| EAN |
4015082666538
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.877 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) CE marking UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 |
| Codice modello |
NZM1-XSR-L
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Albero di prolunga NZM…-XV4 albero di prolunga Simbolo del fulmine nero e giallo Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Lucchetto |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza Arresto d’emergenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|