Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato sinistro, rosso, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266654
|
| EAN |
4015082666545
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.991 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2-XSR-L
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio Bloccabile Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico |
| Dotato di: |
Albero di prolunga NZM…-XV4
albero di prolunga Simbolo del fulmine nero e giallo Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Lucchetto |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
Interruttore automatico di potenza Sezionatore |
| Tipo |
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|