Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato sinistro, rosso, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266655
|
| EAN |
4015082666552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
2.197 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947
UL (File No. E140305) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) UL489 CE marking CSA certified CSA (Class No. 1437-01) |
| Codice modello |
NZM3-XSR-L
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio Bloccabile |
| Dotato di: |
albero di prolunga
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo del fulmine nero e giallo Albero di prolunga NZM…-XV4 Lucchetto |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza Sezionatore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4)
PN3(-4) N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|