Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sinistra, frame size 1, M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266663
|
| EAN |
4015082666637
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
IEC60947 CSA certified CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL489 CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM1-XSM-L
|
| Caratteristiche |
Standard: nero/grigio
Bloccabile Per il montaggio diretto di interruttore e maniglia nella parete laterale del quadro elettrico |
| Dotato di: |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese albero di prolunga Simbolo del fulmine nero e giallo Prolunga corta speciale Squadretta di montaggio Lucchetto |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4)
N(S)1(-4) PN1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 sulla maniglia
La distanza minima tra le piastre laterali della custodia del quadro e l'interruttore automatico è definita dalla staffa di montaggio. Impossibile utilizzare la prolunga del bloccoporta. Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|