Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sinistra, frame size 2, M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266664
|
| EAN |
4015082666644
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
220 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01) UL listed UL489 UL (File No. E140305) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2-XSM-L
|
| Caratteristiche |
Standard: nero/grigio
Bloccabile Per il montaggio diretto di interruttore e maniglia nella parete laterale del quadro elettrico |
| Dotato di: |
Prolunga corta speciale
albero di prolunga Simbolo del fulmine nero e giallo Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Squadretta di montaggio Lucchetto |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
La distanza minima tra le piastre laterali della custodia del quadro e l'interruttore automatico è definita dalla staffa di montaggio.
Il bloccoporta può anche essere modificato in posizione I Impossibile utilizzare la prolunga del bloccoporta. Bloccoporta bloccabile in posizione 0 sulla maniglia |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|