Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato sinistro, rosso, dimensione 1, M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266671
|
| EAN |
4015082666712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
1.511 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
IEC60947 UL listed UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA certified |
| Codice modello |
NZM1-XSRM-L
|
| Caratteristiche |
Per il montaggio diretto di interruttore e maniglia nella parete laterale del quadro elettrico
Bloccabile Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Squadretta di montaggio
Simbolo del fulmine nero e giallo Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Prolunga corta speciale Maniglie per comando rinviato e bloccoporta albero di prolunga Lucchetto |
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza Arresto d’emergenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Tipo di attivazione |
Comando a sinistra
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 sulla maniglia
Impossibile utilizzare la prolunga del bloccoporta. La distanza minima tra le piastre laterali della custodia del quadro e l'interruttore automatico è definita dalla staffa di montaggio. |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|