Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266673
NZM1-XSRM-R

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato destro, rosso, dimensione 1, M

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
266673
EAN
4015082666736
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
1.536 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
Codice modello
NZM1-XSRM-R

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Per il montaggio diretto di interruttore e maniglia nella parete laterale del quadro elettrico
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Dotato di:
Simbolo del fulmine nero e giallo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Prolunga corta speciale
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Squadretta di montaggio
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Arresto d’emergenza
Tipo
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
Utilizzato con
N(S)1(-4)
PN1(-4)
NZM1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Comando a destra
Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 sulla maniglia
La distanza minima tra le piastre laterali della custodia del quadro e l'interruttore automatico è definita dalla staffa di montaggio.
Impossibile utilizzare la prolunga del bloccoporta.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto