Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, sul lato destro, rosso, dimensione 2, M
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
266674
|
| EAN |
4015082666743
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
220 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
2.046 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 UL (File No. E140305) CSA certified |
| Codice modello |
NZM2-XSRM-R
|
| Caratteristiche |
Lucchettabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza Per il montaggio diretto di interruttore e maniglia nella parete laterale del quadro elettrico |
| Dotato di: |
Simbolo del fulmine nero e giallo
albero di prolunga Maniglie per comando rinviato e bloccoporta Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Prolunga corta speciale Squadretta di montaggio Lucchetto |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
Sezionatore di potenza Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PN2(-4)
N(S)2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
I requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tipo di attivazione |
Comando a destra
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
La distanza minima tra le piastre laterali della custodia del quadro e l'interruttore automatico è definita dalla staffa di montaggio.
Impossibile utilizzare la prolunga del bloccoporta. Bloccoporta bloccabile in posizione 0 sulla maniglia |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Caratteristiche speciali |
|