Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266676
NZM1/2-XZB

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra aggiuntiva

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
266676
EAN
4015082666767
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.176 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1/2-XZB

Gamma

Caratteristiche
Per il fissaggio sulla staffa di montaggio quando si utilizzano conduttori N o morsetti conduttori PE K25, K50, K95 o K150
Carcassa
NZM1/2
Caratteristiche speciali
  • Disposizione aggiuntiva terminali per azionamento dal lato della parete con staffa di montaggio
  • Per il fissaggio sulla staffa di montaggio quando si utilizzano conduttori N o morsetti conduttori PE K50/1, K95/... o K150/...
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Piastra aggiuntiva
Utilizzato con
NZM1-4
PN1
PN2-4
NZM1
NZM1-NA
NZM2
NZM2-4
NS1
N2
N1-4
N2-4
NZM2-NA
PN1-4
N1
NS2
PN2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
Altro
Caratteristiche speciali
  • Disposizione aggiuntiva terminali per azionamento dal lato della parete con staffa di montaggio
  • Per il fissaggio sulla staffa di montaggio quando si utilizzano conduttori N o morsetti conduttori PE K50/1, K95/... o K150/...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.