Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266678
Codice del modello: NZM3-XAVPR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 4 poli per comando a distanza

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
266678
EAN
4015082666781
Lunghezza/profondità del prodotto
192 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XAVPR

Delivery program

Tipo
Comando a distanza
Numero di poli
Quattro poli
Carcassa
NZM3
Utilizzato con
NZM3-4
N3-4
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.