Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 24-30VAC, per dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
266691
|
| EAN |
4015082666910
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
189 mm
|
| Altezza prodotto |
202 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
6.354 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed IEC60947 CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM4-XR24-30DC
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Tempo di apertura |
3000 ms
|
| Tempo di chiusura |
100 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
20
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
250 W (24 - 30 V DC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
500 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
30 ms
|
| Tensione nominale |
24 - 30 V DC
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Durata meccanica |
10000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG |