Eaton Moeller series NZM comando a distanza, 48-60 V DC, per dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
266692
|
| EAN |
4015082666927
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
189 mm
|
| Altezza prodotto |
202 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
6.1 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA certified CSA (File No. 22086) IEC60947 UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking |
| Codice modello |
NZM4-XR48-60DC
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Comando a distanza, sincronizzabile
|
| Utilizzato con |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Tempo di apertura |
3000 ms
|
| Tempo di chiusura |
100 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
20
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
250 W (24 - 30 V DC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
60 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
500 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
30 ms
|
| Tensione nominale |
48 - 60 V DC
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Durata meccanica |
10000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino |