Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266694
NZM4-XR220-250DC

Eaton Moeller series NZM comando a distanza, 220-250 V DC, per dimensione 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
266694
EAN
4015082666941
Lunghezza/profondità del prodotto
189 mm
Altezza prodotto
202 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
6.1 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
Codice modello
NZM4-XR220-250DC

Delivery program

Carcassa
NZM4
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare M22-CK11(20/02) doppi contatti ausiliari nello slot del contatto ausiliario lato destro in NZM4-XR
Tipo
Comando a distanza, sincronizzabile
Utilizzato con
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Technical data - electrical

Tempo di apertura
3000 ms
Tempo di chiusura
100 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
20
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Consumo energetico
250 W (24 - 30 V DC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
220 V
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
500 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms
Tensione nominale
220 - 250 V DC
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Durata meccanica
10000 operazioni
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare M22-CK11(20/02) doppi contatti ausiliari nello slot del contatto ausiliario lato destro in NZM4-XR
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto