Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266699
NZM2-XSVS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Presa, 3 p, 250 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
Sigla catalogo
266699
EAN
4015082666996
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
237 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.942 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
NZM2-XSVS

Gamma

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Carcassa
NZM2
Corrente nominale
230 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Presa plug-in per unità base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
18,75 W

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP2X (nella zona dell'area plug-in)
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato di 90° destra/sinistra
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Componenti per morsetti inclusi
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.