Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266705
Codice del modello: NZM2-XSVHI

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Unità di connessione per circuito ausiliario per il contatto ausiliario

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
Sigla catalogo
266705
EAN
4015082667054
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
78 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
NZM2-XSVHI

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
dispositivo a innesto per conduttore ausiliario
Accessorio
Altro
Carcassa
NZM1, N1, NZM2(-4), N2-(4)
NZM3(-4), N3-(4)
NZM4(-4), N4-(4)
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
Connettore del conduttore ausiliario da utilizzare con dispositivi rimovibili NZM...-SVE e presa ad innesto NZM...-XSVS per scollegare i cavi degli accessori installati
Tipo
Accessori. Dispositivo plug-in per conduttori ausiliari per tecnologia plug-in

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
Connettore del conduttore ausiliario da utilizzare con dispositivi rimovibili NZM...-SVE e presa ad innesto NZM...-XSVS per scollegare i cavi degli accessori installati

Technical data - mechanical - terminals

Componenti per morsetti inclusi
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.