Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266706
NZM2-XSVR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. unità di connessione per circuito ausiliario per comando a distanza

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
Sigla catalogo
266706
EAN
4015082667061
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
78 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
NZM2-XSVR

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
dispositivo a innesto per conduttore ausiliario
Accessori
Altro
Carcassa
NZM2(-4), N2-(4)
NZM3(-4), N3-(4)
NZM4(-4), N4-(4)
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
Connettore del conduttore ausiliario da utilizzare con dispositivi rimovibili NZM...-SVE e presa ad innesto NZM...-XSVS per scollegare i cavi dell'attuatore remoto
Tipo
Accessori. Dispositivo plug-in per conduttori ausiliari per tecnologia plug-in

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
Connettore del conduttore ausiliario da utilizzare con dispositivi rimovibili NZM...-SVE e presa ad innesto NZM...-XSVS per scollegare i cavi dell'attuatore remoto

Technical data - mechanical - terminals

Componenti per morsetti inclusi
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.