Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266711
NZM3-XAVS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Presa, 3 p, 630 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
Sigla catalogo
266711
EAN
4015082667115
Lunghezza/profondità del prodotto
226 mm
Altezza prodotto
342 mm
Larghezza prodotto
227 mm
Peso prodotto
12.043 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
NZM3-XAVS

Gamma

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Carcassa
NZM3
Corrente nominale
610 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Base di estensione per unità base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
83,35 W

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP2X (nella zona dell'area plug-in)
Metodo di montaggio
Estraibile
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato di 90° destra/sinistra
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Componenti per morsetti inclusi
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto