Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Presa, 4 p, 630A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
|
| Sigla catalogo |
266712
|
| EAN |
4015082667122
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
226 mm
|
| Altezza prodotto |
342 mm
|
| Larghezza prodotto |
272 mm
|
| Peso prodotto |
13 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
|
| Codice modello |
NZM3-4-XAVS
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Corrente nominale |
610 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo |
Base di estensione per unità base
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
83,35 W
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP2X (nella zona dell'area plug-in)
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato di 90° destra/sinistra
|
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Componenti per morsetti inclusi |
Collegamento a vite
|