Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266717
+NZM4-XAVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contenitore estraibile, 3 p, 1600 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
Sigla catalogo
266717
EAN
4015082667177
Lunghezza/profondità del prodotto
509 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
297 mm
Peso prodotto
28 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
+NZM4-XAVE

Gamma

Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Carcassa
NZM4
Corrente nominale
1488 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
Inserto di estensione per unità base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Metodo di montaggio
Estraibile
Posizione di montaggio
Verticale
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Componenti per morsetti inclusi
Contatti di estensione

Esporta le caratteristiche del prodotto