Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contenitore estraibile, 4 p, 1.600A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
|
| Sigla catalogo |
266718
|
| EAN |
4015082667184
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
509 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
367 mm
|
| Peso prodotto |
12.6 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
|
| Codice modello |
+NZM4-4-XAVE
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Corrente nominale |
1488 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
L'inserto di prolunga viene assemblato con l'interruttore di base in fabbrica per formare un interruttore con tecnologia di estensione
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
| Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
L'inserto di prolunga viene assemblato con l'interruttore di base in fabbrica per formare un interruttore con tecnologia di estensione
|
| Componenti per morsetti inclusi |
Contatti di estensione
|