Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266721
Codice del modello: +NZM4-XT

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 3p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
266721
EAN
4015082667214
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
+NZM4-XT

Additional information

Funzioni
tempo di ritardo regolabile

Delivery program

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA
  • Indipendente dalle tensioni di alimentazione e di comando
  • Ig = 0.35 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Utilizzato con
NS4
NZM4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Electrical

Ritardo di accensione -max
1000 ms
Ritardo accensione - min
1000 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
1600 A
Corrente di guasto nominale - min
630 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA
  • Indipendente dalle tensioni di alimentazione e di comando
  • Ig = 0.35 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.