Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266722
Codice del modello: +NZM4-4-XT

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 4p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
266722
EAN
4015082667221
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
+NZM4-4-XT

Informazioni aggiuntive

Funzioni
tempo di ritardo regolabile

Gamma

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA
  • Indipendente dalle tensioni di alimentazione e di comando
  • Ig = 0.35 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Utilizzato con
NZM4-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - electrical

Ritardo di accensione -max
1000 ms
Ritardo accensione - min
1000 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
1600 A
Corrente di guasto nominale - min
630 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA
  • Indipendente dalle tensioni di alimentazione e di comando
  • Ig = 0.35 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.