Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266725
Codice del modello: NZM1-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 4 p, 1 lato interruttore, misura 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266725
EAN
4015082667252
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.352 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-4-XKS

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM1
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Capicorda in rame
Quattro poli
Capicorda in alluminio
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 12 mm x 5 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
6 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.