Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 3 p, 1 lato interruttore, misura 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266730
|
| EAN |
4015082667306
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.34 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking IEC60947 UL listed UL489 CSA (File No. 22086) UL (File No. E31593) CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM1-XKA
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
3 poli |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM1, PN1, N(S)1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
6 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 95 mm² (1x) |