Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266731
NZM1-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a tunnel, 4 p, 1 lato interruttore, misura 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266731
EAN
4015082667313
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.433 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-4-XKA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM1
Numero di poli
Quattro poli
Adatto per
Cavo di rame
Quattro poli
Tipo
Morsetto a tunnel
Utilizzato con
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
6 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 95 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto