Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266734
Codice del modello: NZM1-XKR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, sulla parte posteriore, 3p, 1 pagina, dimensione 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266734
EAN
4015082667344
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.393 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XKR

Delivery program

Tipo
Morsetto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM1
Adatto per
Capicorda in rame
Capicorda in alluminio
3 poli
Utilizzato con
NZM1, PN1, N(S)1

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 35 mm² (1x)
2,5 mm² - 25 mm² (1x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 16 mm x 5 mm
Max. 12 mm x 5 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.