Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266748
NZM1-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Protezione dal contatto con le dita, IP2X, 3p, dimensione 1, A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
266748
EAN
4015082667481
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XIPA

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM1
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Morsetto
  • Protezione IP2X contro i contatti con le dita
Utilizzato con
NZM1, PN1, NS1
Coperchio NZM1-XKSA o NZM1 o NZM1...(C)NA e N(S)1...NA

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
IP2X (protezione dal contatto con le dita)

Esporta le caratteristiche del prodotto