Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 4 p, standard, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
266750
|
| EAN |
4015082667504
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.082 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XKS
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Quattro poli
Capicorda in alluminio Capicorda in rame |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 16 mm x 5 mm
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
11 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
8 - 1/0 AWG/kcmil (1x) 10 mm² - 50 mm² (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 8 - 1/0 AWG/kcmil (2x) 12 AWG/kcmil (2x) |